AVENTICS™ Blocking valve, Series QR1-AAN R412005528

Número de pieza:

AVENTICS-R412005528

14,44 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
QR1-AAN-G014-DA06

especificaciones

Tipoválvula de asiento
Conexión de aire comprimido 1G 1/4
Tipo de conexión de aire comprimido 1rosca exterior
Conexión de aire comprimido 2Ø 6
Tipo de conexión de aire comprimido 2Racor instantáneo
Caudal nominal Qn 1 a la 2700 l/min
Presión de funcionamiento mín.-1 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Temperatura del medio mín.0 °C
Temperatura del medio máx.60 °C
FluidoAire comprimido
Unidad de suministro10 Unidades
Peso0.021 kg
Material carcasaLatón
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno
Material anillo de aflojamientoPolioximetileno