AVENTICS™ Non-return valve, Series QR1-ANR R412005566

Número de pieza:

AVENTICS-R412005566

72,95 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
QR1-ANR-G018-DA06

especificaciones

Tipoválvula de asiento
Conexión de aire comprimido 1Ø 6
Tipo de conexión de aire comprimido 1Racor instantáneo
Conexión de aire comprimido 2G 1/8
Tipo de conexión de aire comprimido 2rosca exterior
Caudal nominal Qn 1 a la 2600 l/min
Presión de funcionamiento mín.0.8 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura del medio mín.-20 °C
Temperatura del medio máx.80 °C
FluidoAire comprimido
Unidad de suministro5 Unidades
Peso0.013 kg
Material carcasaLatón
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno
Material anillo de aflojamientoPoliamida