PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Puentes de contacto, serie CON-CB R412005846

Número de pieza:

AVENTICS-R412005846

51,47 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
CON-CB-PI-4-2

especificaciones

Número de bobinas magnéticas2
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Tipo de protecciónIP65
Conexión eléctrica 1, tipoEnchufe
Conexión eléctrica 1, número de polos4 polos
Salida de cable 1recto
Salida de cable escuadra180°
Conexión eléctrica 2, tipoHembrilla
Conexión eléctrica 2, tamaño de roscaforma C
Conexión eléctrica 2, número de polosDe 2 polos
Salida de cable 2recto
Conexión eléctrica 3Hembrilla
Conexión eléctrica 3forma C
Número de polosDe 2 polos
Salida de cablerecto
Tensión de servicio DC24 V
Tolerancia de tensión DC-10 % / +10 %
Indicador de estado LED válvulaAmarillo
Tornillo de fijaciónM2,5 con ranura
Par de apriete para tornillos de fijación +0,050.25 Nm
Peso0.03 kg
Carcasapoliéteramida
JuntasCaucho fluorado