AVENTICS™ Filtro, Serie AS2-FLS R412006007

Número de pieza:

AVENTICS-R412006007

315,36 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
AS2-FLS-G014-SSS-AO-05,00

especificaciones

ComponentesFiltro
Recipienterecipiente metálico con mirilla
OrificioG 1/4
Eficacia de filtración5 µm
Caudal nominal Qn2100 l/min
Purga de condensadocompletamente automático, abierto sin presión
Presión de funcionamiento mín.1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
FluidoAire comprimido, Gases neutros
Máx. clase de aire comprimido que se puede alcanzar según ISO 8573-1:20106 : 7 : -
Filtro de volumen de recipiente28 cm³
Elemento filtranteintercambiable
Peso0.52 kg
mirillacon mirilla
Posición de montajevertical
Tipobloqueable
Material carcasaPoliamida
Material placa frontalAcrilonitrilo butadieno estireno
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno
Material casquillo roscadoZinc fundido a presión
Material recipienteZinc fundido a presión
Material cartucho de filtropolietileno