AVENTICS™ Series AS-i, B-Design R412006761

Número de pieza:

AVENTICS-R412006761

2150,42 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
BDC-B-ASI-8DR-AUX

especificaciones

VersiónAcoplador de bus con controlador
Protocolo bus de campoAS-i
E/A compatibleSin funcionalidad E/S
Versión de módulo E/S8DO-AUX
Conexión E/S8 salidas
Diseño de bus de campodiseño B
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Número de bobinas magnéticas máx.8
Consumo de corriente electrónica0.08 A
Tensión de servicio de los actuadores24 V DC
Tipo de protecciónIP65
Consumo de corriente máx. bobina individual0.03 mA
I/O Code8
ID Code / ID2 CodeF / E
Emisión perturbadora según normaEN 50295
Resistencia a interferencias según normaEN 50295
Orificio Sistema de válvulasHembrilla
Orificio Sistema de válvulasregleta 2,0 mm
Orificio Sistema de válvulas2x13 polos
Conexión de comunicación 1, Tamaño de roscaCable plano AS-i amarillo
Attacco elettrico tamañoCable plano AS-i negro
Peso0.14 kg
Material carcasaAluminio, fundición aluminio a presión