AVENTICS™ Serie DDL R412006880

Número de pieza:

AVENTICS-R412006880

5159,01 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CMS-B-BDDL 24EST

especificaciones

Diseño de bus de campodiseño B
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Número de bobinas magnéticas máx.24
Tensión de funcionamiento electrónica24 V DC
Consumo de corriente electrónica0.2 A
Tensión de servicio de los actuadores24 V DC
Tolerancia de tensión de los actuadores-10 % / +10 %
corriente total para válvulas3 A
Tipo de protecciónIP65
Consumo de corriente máx. bobina individual0.1 mA
Longitud de línea máx.40 m
Número máx. de usuarios DDL14
Ampliación de módulo E/S máx.6
Ampliación de módulo E/S entrada máx.3
Ampliación de módulo E/S salida máx.3
Orificio Sistema de válvulasHembrilla (female)
Orificio Sistema de válvulasregleta 2,0 mm
Orificio Sistema de válvulas3x13 polos
Conexión de comunicación 1, TipoEnchufe (male)
Conexión de comunicación 1, Tamaño de roscaM12
Conexión de comunicación 1, Número de polosde 5 polos
Conexión de comunicación 1, CodificaciónCodificado A
Conexión de comunicación 2, TipoHembrilla (female)
Conexión de comunicación 2, Tamaño de roscaM12