AVENTICS™ Serie DDL R412006999

Número de pieza:

AVENTICS-R412006999

3680,81 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
DDL-S-BDEV STANDALONE ATEX

especificaciones

VersiónControlador
Protocolo bus de campoDeviceNet
E/A compatibleCon funcionalidad E/S
Conexión E/S1 salida / 1 entrada
conexión de señal E/A tipoHembrilla (female)
conexión de señal E/A tamaño de roscaM12
conexión de señal E/A número de polosde 5 polos
Diseño de bus de campodiseño S
CertificadosATEX
ATEXATEX
Temperatura ambiente mín.5 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Tensión de funcionamiento electrónica24 V DC
Tolerancia de tensión de electrónica-20 % / +20 %
Tensión de servicio de los actuadores24 V DC
Tolerancia de tensión de los actuadores0 % / +10 %
corriente total para válvulas3 A
Tipo de protecciónIP65
Tiempo de aceleración2 s
Transferencia de datos bit128 bits
Longitud de línea máx.40 m
Número máx. de usuarios DDL14
Número de entradas1
Número de salidas1
Conexión de comunicación 1, TipoEnchufe (male)