AVENTICS™ Manguera de aire comprimido Ø8, Serie TU1-F-PUR R412007416
Número de pieza:
especificaciones
| Ø exterior | 8 mm |
| Radio de flexión mín. 20 °C | 25 mm |
| Espesor de pared | 1.25 mm |
| Color | Gris plata |
| Temperatura ambiente mín. | -30 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 60 °C |
| Presión de funcionamiento máx. a 20 °C | 10 bar |
| apto para alimentos | apto para alimentos |
| Unidad de suministro | 25 m |
| Peso por metro | 0.031 kg |
| Material | Poliéter-poliuretano |