AVENTICS™ Manguera de aire comprimido Ø16, Serie TU1-F-PUR R412007424

Número de pieza:

AVENTICS-R412007424

11,38 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
TU1-F-PUR-016-0250-SR-0025

especificaciones

Ø exterior16 mm
Radio de flexión mín. 20 °C55 mm
Espesor de pared2.5 mm
ColorGris plata
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Presión de funcionamiento máx. a 20 °C10 bar
apto para alimentosapto para alimentos
Unidad de suministro25 m
Peso por metro0.123 kg
MaterialPoliéter-poliuretano