PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Eyector, Serie EBS R412007450

Número de pieza:

AVENTICS-R412007450

45,87 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
EBS-PT-07-NN-N-N-NN-DA04-DA04-S001

especificaciones

Accionamientoneumático
TipoEyector
Versiónpilotaje neumático, forma en T
con silenciadorcon silenciador
Ø de las toberas0.7 mm
Presión de funcionamiento mín.3 bar
Presión de funcionamiento máx.6 bar
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Temperatura del medio mín.0 °C
Temperatura del medio máx.60 °C
FluidoAire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.1 mg/m³
Tamaño de partículas máx.5 µm
Conexión de aire comprimidoØ 4
Conexión de vacío+Ø 4
Capacidad de aspiración máx.16 l/min
Consumo de aire con p.ópt.25 l/min
Vacío máx. con p.ópt85 %
Nivel de intensidad acústica aspirado59 dB
Nivel de intensidad acústica aspirando65 dB
Peso0.007 kg
Material carcasaPoliamida reforzada con fibras de vidrio
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno