PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Eyector, Serie EBS R412007454

Número de pieza:

AVENTICS-R412007454

Ver hoja de datos
EBS-PT-25-NN-N-N-NN-DA08-DA10-S001

especificaciones

Accionamientoneumático
TipoEyector
Versiónpilotaje neumático, forma en T
con silenciadorcon silenciador
Ø de las toberas2.5 mm
Presión de funcionamiento mín.3 bar
Presión de funcionamiento máx.6 bar
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Temperatura del medio mín.0 °C
Temperatura del medio máx.60 °C
FluidoAire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.1 mg/m³
Tamaño de partículas máx.5 µm
Conexión de aire comprimidoØ 8
Conexión de vacío+Ø 10
Capacidad de aspiración máx.215 l/min
Consumo de aire con p.ópt.311 l/min
Vacío máx. con p.ópt82 %
Nivel de intensidad acústica aspirado75 dB
Nivel de intensidad acústica aspirando78 dB
Peso0.05 kg
Material carcasaPoliamida reforzada con fibras de vidrio
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno