AVENTICS™ Serie RV1 R412007527

Número de pieza:

AVENTICS-R412007527

90,92 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
RV1-G014-6,0 BAR

especificaciones

Tipoválvula de asiento
Clase de fijaciónenroscable
Conexión de aire comprimido 1G 1/4
Tipo de conexión de aire comprimido 1rosca exterior
Tipo de conexión de aire comprimido 2no captado
Presión de apertura de la válvula6 bar
Caudal nominal Qn 1 a la 22933 l/min
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.20 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.100 °C
FluidoAire comprimido
CertificadosDeclaración de conformidad CE
Material carcasaLatón
Material juntasCaucho fluorado