AVENTICS™ Multiacoplamiento R412007570

Número de pieza:

AVENTICS-R412007570

87,68 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CONNECTION SOCKET .

especificaciones

Número de conexiones4
Campo de aplicaciónPara pasatabiques
Ø de manguera4 mm
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura del medio mín.-20 °C
Temperatura del medio máx.80 °C
FluidoAire comprimido
Unidad de suministro1 Unidades
Material carcasaPoliamida