AVENTICS™ Multiacoplamiento R412007577

Número de pieza:

AVENTICS-R412007577

47,37 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
PROTECTIVE CAP .

especificaciones

Número de conexiones4, 7
Campo de aplicaciónPara pasatabiques
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura del medio mín.-20 °C
Temperatura del medio máx.80 °C
FluidoAire comprimido
Unidad de suministro1 Unidades
Material carcasaPoliamida