AVENTICS™ Manguera de aire comprimido Ø8, Serie TU1-S-PAM R412007590

Número de pieza:

AVENTICS-R412007590

4,28 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
TU1-S-PAM-008-0100-BU-0025

especificaciones

Ø exterior8 mm
Radio de flexión mín. 20 °C40 mm
Espesor de pared1 mm
ColorAzul
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento máx. a 20 °C22 bar
Unidad de suministro25 m
Peso por metro0.019 kg
MaterialPoliamida