AVENTICS™ Manguera de aire comprimido, Serie TU1-E-PUR R412007829

Número de pieza:

AVENTICS-R412007829

3,12 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
TU1-E-PUR-008-0115-NT-0500

especificaciones

Ø exterior8 mm
Radio de flexión mín. 20 °C33 mm
Espesor de pared1.15 mm
ColorNatural
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Presión de funcionamiento máx. a 20 °C8 bar
Unidad de suministro500 m
Peso por metro0.03 kg
Materialpoliéster-poliuretano