AVENTICS™ Sensor de medición de presión, Serie PE6 R412007881

Número de pieza:

AVENTICS-R412007881

152,37 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
PE6-P2-L HYST EINST

especificaciones

Señal de salida2 x PNP
Tipoelectrónico
Tipocon elemento sensor en base piezoresistiva
Posición de montajeL (horizontal)
Presión de conexión mín/máx-1 bar
Presión de conexión máx0 bar
Seguridad frente a sobrepresiones5 bar
Lógica de conexiónNA (contacto de trabajo)
Resistencia al choque max.10 g
Resistencia a las vibraciones10 - 55 Hz, 0,1 mm
Precisión en % (del valor final)± 1 %
Histéresisregulable
MedidaPresión relativa
IndicadorLED
Conexión de aire comprimidoØ 1,2x1
Tipo de conexión de aire comprimidoBrida con junta tórica
Presión de funcionamiento mín.-1 bar
Presión de funcionamiento máx.0 bar
Temperatura del medio mín.0 °C
Temperatura del medio máx.50 °C
FluidoAire comprimido
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoM8x1
Conexión eléctrica número de polos4 polos
Temperatura ambiente mín.0 °C