AVENTICS™ Sensor de medición de presión, Serie PE6 R412007884

Número de pieza:

AVENTICS-R412007884

148,34 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
PE6-P2-L HYST. FEST

especificaciones

Señal de salida2 x PNP
Tipoelectrónico
Tipocon elemento sensor en base piezoresistiva
Posición de montajeL (horizontal)
Presión de conexión mín/máx0 bar
Presión de conexión máx10 bar
Seguridad frente a sobrepresiones15 bar
Lógica de conexiónNA (contacto de trabajo)
Resistencia al choque max.10 g
Resistencia a las vibraciones10 - 55 Hz, 0,1 mm
Precisión en % (del valor final)± 1 %
Histéresis2% del valor final, fijo
MedidaPresión relativa
IndicadorLED
Conexión de aire comprimidoØ 1,2x1
Tipo de conexión de aire comprimidoBrida con junta tórica
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura del medio mín.0 °C
Temperatura del medio máx.50 °C
FluidoAire comprimido
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoM8x1
Conexión eléctrica número de polos4 polos
Temperatura ambiente mín.0 °C