AVENTICS™ Conexión de bus de campo opcional con funcionalidad E/S (CMS), diseño B R412008516

Número de pieza:

AVENTICS-R412008516

6177,40 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CMS-B-BPDP-32DR

especificaciones

VersiónAcoplador de bus con controlador y entradas
Protocolo bus de campoPROFIBUS DP
Conexión E/S32 salidas
Diseño de bus de campodiseño B
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Número de bobinas magnéticas máx.32
Tensión de funcionamiento electrónica24 V DC
Tolerancia de tensión de electrónica-15 % / +20 %
Consumo de corriente electrónica0.12 A
Tensión de servicio de los actuadores24 V DC
Tipo de protecciónIP65
Consumo de corriente máx. bobina individual0.063 mA
Ampliación de módulo E/S máx.6
Emisión perturbadora según normaEN 61000-6-4:2001
Resistencia a interferencias según normaIEC 61000-6-2, DIN EN 61131-2:2004
Orificio Sistema de válvulasHembrilla
Orificio Sistema de válvulasregleta 2,0 mm
Orificio Sistema de válvulas3x13 polos
Conexión de comunicación 1, TipoEnchufe (male)
Conexión de comunicación 1, Tamaño de roscaM12
Conexión de comunicación 1, Número de polosde 5 polos
Conexión de comunicación 1, CodificaciónCodificado B
Conexión de comunicación 2, TipoHembrilla (female)
Conexión de comunicación 2, Tamaño de roscaM12