AVENTICS™ Serie DDL R412008541

Número de pieza:

AVENTICS-R412008541

3122,56 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
BDC-B-BDDL_32

especificaciones

VersiónControlador
E/A compatibleSin funcionalidad E/S
Diseño de bus de campodiseño B
ATEXATEX
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Número de bobinas magnéticas máx.32
Tensión de funcionamiento electrónica24 V DC
Consumo de corriente electrónica0.05 A
Tensión de servicio de los actuadores24 V DC
Tolerancia de tensión de los actuadores-10 % / +10 %
corriente total para válvulas3 A
Tipo de protecciónIP65
Consumo de corriente máx. bobina individual0.1 mA
Longitud de línea máx.40 m
Número máx. de usuarios DDL14
Orificio Sistema de válvulasHembrilla (female)
Orificio Sistema de válvulasregleta 2,0 mm
Orificio Sistema de válvulas2x13 polos
Conexión de comunicación 1, TipoEnchufe (male)
Conexión de comunicación 1, Tamaño de roscaM12
Conexión de comunicación 1, Número de polosde 5 polos
Conexión de comunicación 1, CodificaciónCodificado A
Conexión de comunicación 2, TipoHembrilla (female)
Conexión de comunicación 2, Tamaño de roscaM12