AVENTICS™ Series BDC R412009573

Número de pieza:

AVENTICS-R412009573

4606,72 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
BDC-B-ECAT_32

especificaciones

VersiónAcoplador de bus con controlador
Protocolo bus de campoEtherCAT
E/A compatibleSin funcionalidad E/S
Conexión E/S32 salidas
Diseño de bus de campodiseño B
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Número de bobinas magnéticas máx.32
Tensión de funcionamiento electrónica24 V DC
Tolerancia de tensión de electrónica-15 % / +20 %
Consumo de corriente electrónica0.05 A
Tensión de servicio de los actuadores24 V DC
corriente total para válvulas3 A
Tipo de protecciónIP65
Consumo de corriente máx. bobina individual0.1 mA
Emisión perturbadora según normaEN 61000-6-4
Resistencia a interferencias según normaIEC 61000-6-2
Conexión de comunicación 1, TipoHembrilla (female)
Conexión de comunicación 1, Tamaño de roscaM12x1
Conexión de comunicación 1, Número de polosde 5 polos
Conexión de comunicación 1, CodificaciónCodificado D
Conexión de comunicación 2, TipoHembrilla (female)
Conexión de comunicación 2, Tamaño de roscaM12x1
Conexión de comunicación 2, Número de polosde 5 polos
Attacco elettrico codificación4 polos, Codificado A, Codificado D, Enchufe (male), M12