AVENTICS™ Manguera de aire comprimido Ø12, Serie TU1-F-PUR R412009995

Número de pieza:

AVENTICS-R412009995

7,65 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
TU1-F-PUR-012-0200-BUTL-0100

especificaciones

Ø exterior12 mm
Radio de flexión mín. 20 °C35 mm
Espesor de pared2 mm
ColorAzul translúcido
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Presión de funcionamiento máx. a 20 °C10 bar
apto para alimentosapto para alimentos
Unidad de suministro100 m
Peso por metro0.073 kg
MaterialPoliéter-poliuretano