AVENTICS™ Sensores, Serie ST4-2P R412010140

Número de pieza:

AVENTICS-R412010140

165,79 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
ST4-P4-M08T-030-2P

especificaciones

Montaje directo para la seriePRA, SSI, RTC, GPC, MSC, MSN, RCM, CVI
Montaje indirecto para la serieMNI, CSL-RD, ICM
Anchura de ranuraRanura C 4 mm
Variante2 puntos de conmutación
Número de puntos de conmutación2
Cablecon cable
Tipo de contactoPNP electrónico
Tensión de funcionamiento DC, mín.12 V DC
Tensión de funcionamiento DC, máx.30 V DC
Histéresis1 mT
CertificadosRoHS
Tipo de protecciónIP67
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.75 °C
Campo de detección máx.50 mm
Caída de tensión U con Imáx≤ 2,2 V
Lógica de conexiónNA (contacto de trabajo)
Indicador2 LED
IndicadorLED
LED indicador de estadoAmarillo
Conexión eléctrica 2, tipoEnchufe
Conexión eléctrica 2, tamaño de roscaM8x1
Conexión eléctrica 2, número de polos4 polos
Resistencia a cortocircuitoresistente a cortocircuito, Protegido contra inversión de polaridad
Resistencia al choque30 g / 11 ms