AVENTICS™ Sensores, Serie SM6 R412010410

Número de pieza:

AVENTICS-R412010410

503,31 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
SM6-A4-M08T-036-160

especificaciones

Montaje directo para la seriePRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Montaje indirecto para la serieTRB, ITS, 167, MNI, ICM, TRR
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoM8x1
Conexión eléctrica número de polos4 polos
Cablecon cable
Longitud del cable0.3 m
Anchura de ranuraranura 6 mm
Corriente de reposo (sin carga)< 25 mA
Precisión de repetición rango de medición máx.0,1 mm
Señal de salida0 - 10 V DC, 4 - 20 mA
intervalo de palpación1 ms
CertificadoscULus
Tipo de protecciónIP67
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
rango de medición máx.160 mm
LED indicador de estadoAmarillo
Resolución margen de medición máx.0,05 mm
Desviación de linealidad0,3 mm
Velocidad de palpación3 m/s
Resistencia al choque30 g / 11 ms
Resistencia a las vibraciones10 - 55 Hz, 1 mm
IndicadorLED
Material carcasaPoliamida reforzada con fibras de vidrio