AVENTICS™ Sensores, Serie SM6 R412010411

Número de pieza:

AVENTICS-R412010411

499,14 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
SM6-A4-K02U-160

especificaciones

Montaje directo para la seriePRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Montaje indirecto para la serieTRB, ITS, 167, MNI, ICM, TRR
Conexión eléctrica tiposin virola de cable estañada
Cablecon cable
Longitud del cable2 m
Anchura de ranuraranura 6 mm
Corriente de reposo (sin carga)< 25 mA
Precisión de repetición rango de medición máx.0,1 mm
resistencia de carga max.500 Ω
Señal de salida0 - 10 V DC, 4 - 20 mA
Ondulación residual≤ 10 %
intervalo de palpación1 ms
CertificadoscULus
Tipo de protecciónIP67
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
rango de medición máx.160 mm
LED indicador de estadoAmarillo
Resolución margen de medición máx.0,05 mm
Desviación de linealidad0,3 mm
Velocidad de palpación3 m/s
Resistencia al choque30 g / 11 ms
Resistencia a las vibraciones10 - 55 Hz, 1 mm
IndicadorLED
Material carcasaPoliarilamida, reforzada con fibra de vidrio