AVENTICS™ Sensor, Serie IN1 R412010426

Número de pieza:

AVENTICS-R412010426

62,20 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
IN1-PN-M012-030

especificaciones

NormalizaciónDIN EN 60947-5-2
CertificadoscULus
Tipo de protecciónIP67
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.65 °C
Tensión de funcionamiento DC, mín.10 V DC
Tensión de funcionamiento DC, máx.30 V DC
Histéresis5 - 15%, regulable
Variación de temperatura± 10 %
Ondulación residual≤ 10 %
Reproducibilidad≤ 2 %
Lógica de conexiónNA (contacto de trabajo)
LED indicador de estadoAmarillo
Distancia de conmutación máx.2 mm
Consumo de corriente10 mA
Corriente permanente0.2 A
Resistencia a cortocircuitoresistente a cortocircuito, Protegido contra inversión de polaridad
Material carcasaLatón