AVENTICS™ Unidad de llenado de accionamiento eléctrico, Serie AS1-SSU R412010484

Número de pieza:

AVENTICS-R412010484

493,53 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
AS1-SSU-G014-024-FORM C

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Caudal nominal Qn1300 l/min
Conexión de aire comprimidoG 1/4
Presión de funcionamiento mín.2.5 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Tensión de servicio DC24 V
Principio de obturaciónhermetizante suave
Pilotajeinterior
Tipo de conexiónConexión tubo
ComponentesVálvula distribuidora 3/2, Válvula de llenado
bloqueablebloqueable
Válvula de base del equipoválvula de base con válvula de pilotaje previo
Tipoválvula de asiento
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
FluidoAire comprimido, Gases neutros
Tamaño de partículas máx.25 µm
conexión de aire comprimido escapeG 1/4
Alimentación de airea izquierda
Caudal nominal Qn 1 a la 21300 l/min
Caudal nominal Qn 2 a la 3380 l/min
Tensión de servicio24 V DC
Consumo de potencia DC2 W
Duración de conexión100 %
Tipo de protección con conexiónIP65