AVENTICS™ Serie RG1 R412010705

Número de pieza:

AVENTICS-R412010705

184,44 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
DRUCKREGELVENTIL

especificaciones

TipoVálvula de émbolo
Conexión de aire comprimido entradaM5
conexión de aire comprimido salidaM5
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Margen de regulación de presión min.1 bar
Margen de regulación de presión max.8 bar
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Temperatura del medio mín.0 °C
Temperatura del medio máx.60 °C
FluidoAire comprimido
Qn 1 > 270 l/min
Peso0.045 kg
Material carcasaLatón
Material juntasCaucho de nitrilo butadieno