AVENTICS™ Presostatos, Serie PM1 R412010713

Número de pieza:

AVENTICS-R412010713

219,28 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
PM1-M3-G014-002-160-DINA-CON

especificaciones

Tipomecánico
TipoMembranas cargadas por muelle, regulables
Posición de montajeIndiferente
Presión de conexión mín/máx0.2 bar
Presión de conexión máx16 bar
Seguridad frente a sobrepresiones80 bar
Tensión de servicio12-125 V DC, 12-250 V AC
Resistencia al choque max.15 g IEC 60068 - 2-64
Resistencia a las vibraciones10 g (60 - 500 Hz) IEC 60068 - 2-6
Precisión en % (del valor final)± 2 %
Histéresisdiferencia de presión de conmutación máx.
MedidaPresión relativa
Conexión de aire comprimidoG 1/4
Tipo de conexión de aire comprimidoRosca interior
Temperatura del medio mín.-10 °C
Temperatura del medio máx.80 °C
FluidoAire comprimido, Aceite hidráulico
Conector de válvulaCon conector de válvula
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoEN 175301-803, forma A
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Elemento de conmutaciónmicroconmutador (conectado/desconectado)
Frecuencia de conmutación máx.100/mín.
Punto de conmutaciónregulable