AVENTICS™ Presostatos, Serie PM1 R412010719

Número de pieza:

AVENTICS-R412010719

285,73 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
PM1-M3-F001-V09-000-M12X1-NONE

especificaciones

Tipomecánico
TipoMembranas cargadas por muelle, regulables
Posición de montajeIndiferente
Presión de conexión mín/máx-0.9 bar
Presión de conexión máx0 bar
Seguridad frente a sobrepresiones80 bar
Tensión de servicio12-125 V DC, 12-30 V AC
Resistencia al choque max.15 g IEC 60068 - 2-64
Resistencia a las vibraciones10 g (60 - 500 Hz) IEC 60068 - 2-6
Precisión en % (del valor final)± 2 %
Histéresisdiferencia de presión de conmutación máx.
MedidaPresión relativa
Conexión de aire comprimidoØ 5x1,5
Tipo de conexión de aire comprimidoBrida con junta tórica
Temperatura del medio mín.-10 °C
Temperatura del medio máx.80 °C
FluidoAire comprimido, Aceite hidráulico
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoM12x1
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Elemento de conmutaciónmicroconmutador (conectado/desconectado)
Frecuencia de conmutación máx.100/mín.
Punto de conmutaciónregulable
Tipo de protecciónIP65