AVENTICS™ Enchufe multipolo, serie CON-MP R412011244

Número de pieza:

AVENTICS-R412011244

142,83 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CON-MP-FS-DSUB-25-3000-PVC-OW-25

especificaciones

Cablecon cable
Tensión de servicio24 V DC
Conexión eléctrica 1, tipoHembrilla
Conexión eléctrica 1, tamaño de roscaD-Sub
Conexión eléctrica 1, número de polos25 polos
Salida de cable 1recto
Salida de cable escuadra180°
Conexión eléctrica 2, tipoextremos de cables abiertos
Conexión eléctrica 2, número de polos25 polos
Blindajeno blindado
Longitud del cable L3 m
CertificadosUL (Underwriters Laboratories)
Tipo de protecciónIP65
Temperatura ambiente mín.-5 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Corriente, máx.3 A
Sección de conductor0.34 mm²
Cable-Ø11.2 mm
Peso0.67 kg
Material carcasaPoliamida
Material recubrimiento de cablePolivinilcloruro
Material cable sheathPolyvinyl chloride