AVENTICS™ Enchufe multipolo, serie CON-MP R412011250

Número de pieza:

AVENTICS-R412011250

249,58 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CON-MP-FA-DSUB-25-10000-PVC-OW-25

especificaciones

Cablecon cable
Tensión de servicio24 V DC
Conexión eléctrica 1, tipoHembrilla
Conexión eléctrica 1, tamaño de roscaD-Sub
Conexión eléctrica 1, número de polos25 polos
Salida de cable 1acodado
Salida de cable escuadra90°
Conexión eléctrica 2, tipoextremos de cables abiertos
Conexión eléctrica 2, número de polos25 polos
Blindajeno blindado
Longitud del cable L10 m
CertificadosUL (Underwriters Laboratories)
Tipo de protecciónIP65
Temperatura ambiente mín.-5 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Corriente, máx.3 A
Sección de conductor0.34 mm²
Cable-Ø11.2 mm
Peso2.04 kg
Material carcasaPoliamida
Material recubrimiento de cablePolivinilcloruro
Material cable sheathPolyvinyl chloride