AVENTICS™ Serie DDL R412013399

Número de pieza:

AVENTICS-R412013399

3680,81 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
DDL-S-STA-PNRT

especificaciones

VersiónControlador
Protocolo bus de campoPROFINET IO
conexión de señal E/A tipoHembrilla (female)
conexión de señal E/A tamaño de roscaM12
conexión de señal E/A número de polosde 5 polos
Diseño de bus de campodiseño S
Temperatura ambiente mín.5 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Tensión de funcionamiento electrónica24 V DC
Tolerancia de tensión de electrónica-20 % / +20 %
Tensión de servicio de los actuadores24 V DC
Tolerancia de tensión de los actuadores0 % / +10 %
corriente total para válvulas3 A
Tipo de protecciónIP65
Transferencia de datos bit128 bits
Longitud de línea máx.40 m
Número máx. de usuarios DDL14
Número de entradas1
Número de salidas1
Conexión de comunicación 1, TipoHembrilla (female)
Conexión de comunicación 1, Tamaño de roscaM12x1
Conexión de comunicación 1, Número de polos4 polos
Conexión de comunicación 1, CodificaciónCodificado D
Conexión de comunicación 2, TipoHembrilla (female)
Conexión de comunicación 2, Tamaño de roscaM12x1