AVENTICS™ Manguera de aire comprimido, Serie TU1-S-PET R412014494

Número de pieza:

AVENTICS-R412014494

1,08 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
TU1-S-PET-004-0080-NT-0025

especificaciones

Ø exterior4 mm
Radio de flexión mín. 20 °C15 mm
Espesor de pared0.75 mm
ColorNatural
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Presión de funcionamiento máx. a 20 °C14 bar
apto para alimentosapto para alimentos
Unidad de suministro25 m
Peso por metro0.008 kg
Materialpolietileno