AVENTICS™ Manguera de aire comprimido, Serie TU1-S-PET R412014495
Número de pieza:
especificaciones
| Ø exterior | 6 mm |
| Radio de flexión mín. 20 °C | 30 mm |
| Espesor de pared | 1 mm |
| Color | Natural |
| Temperatura ambiente mín. | -40 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 60 °C |
| Presión de funcionamiento máx. a 20 °C | 10 bar |
| apto para alimentos | apto para alimentos |
| Unidad de suministro | 25 m |
| Peso por metro | 0.015 kg |
| Material | polietileno |