AVENTICS™ Manguera de aire comprimido, Serie TU1-S-PET R412014496

Número de pieza:

AVENTICS-R412014496

1,56 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
TU1-S-PET-008-0100-NT-0025

especificaciones

Ø exterior8 mm
Radio de flexión mín. 20 °C50 mm
Espesor de pared1 mm
ColorNatural
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Presión de funcionamiento máx. a 20 °C10 bar
apto para alimentosapto para alimentos
Unidad de suministro25 m
Peso por metro0.021 kg
Materialpolietileno