AVENTICS™ Manguera de aire comprimido Ø4, Serie TU1-S-PUR R412014554

Número de pieza:

AVENTICS-R412014554

1,90 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
TU1-S-PUR-004-0075-NT-0050

especificaciones

Ø exterior4 mm
Radio de flexión mín. 20 °C12 mm
Espesor de pared0.75 mm
ColorNatural
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento máx. a 20 °C10 bar
Unidad de suministro50 m
Peso por metro0.01 kg
Materialpoliéster-poliuretano