AVENTICS™ Manguera de aire comprimido, Serie TU1-E-PUR R412014561

Número de pieza:

AVENTICS-R412014561

2,66 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
TU1-E-PUR-006-0100-BK-0500-HA

especificaciones

Ø exterior6 mm
Radio de flexión mín. 20 °C20 mm
Espesor de pared1.05 mm
ColorNegro
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Presión de funcionamiento máx. a 20 °C8 bar
Unidad de suministro500 m
Peso por metro0.02 kg
Materialpoliéster-poliuretano