AVENTICS™ Conexión de bus de campo opcional con funcionalidad E/S (CMS), diseño B R412014581

Número de pieza:

AVENTICS-R412014581

6808,47 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CMS-B-PNRT 32EST

especificaciones

VersiónAcoplador de bus con controlador y entradas
Protocolo bus de campoPROFINET IO
Conexión E/S32 salidas
Diseño de bus de campodiseño B
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Número de bobinas magnéticas máx.32
Tensión de funcionamiento electrónica24 V DC
Tolerancia de tensión de electrónica-15 % / +20 %
Consumo de corriente electrónica0.1 A
Tensión de servicio de los actuadores24 V DC
Tipo de protecciónIP65
Tiempo de aceleración1.2 s
Consumo de corriente máx. bobina individual0.1 mA
Ampliación de módulo E/S máx.6
Emisión perturbadora según normaEN 61000-6-4
Resistencia a interferencias según normaEN 61000-6-2
Conexión de comunicación 1, TipoHembrilla (female)
Conexión de comunicación 1, Tamaño de roscaM12x1
Conexión de comunicación 1, Número de polos4 polos
Conexión de comunicación 1, CodificaciónCodificado D
Conexión de comunicación 2, TipoHembrilla (female)
Conexión de comunicación 2, Tamaño de roscaM12x1
Conexión de comunicación 2, Número de polos4 polos
Attacco elettrico tamaño4 polos, Codificado A, Codificado D, Enchufe (male), M12x1