AVENTICS™ Conexión de bus de campo opcional con funcionalidad E/S (CMS), diseño B R412014583

Número de pieza:

AVENTICS-R412014583

5446,78 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CMS-B-PNRT7/8 32EST

especificaciones

VersiónAcoplador de bus con controlador y entradas
Protocolo bus de campoPROFINET IO
AdvertenciaProducto de archivo: No utilizar para nuevas construcciones!
E/A compatibleSin funcionalidad E/S
Conexión E/S32 salidas
Diseño de bus de campodiseño B
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Número de bobinas magnéticas máx.32
Tensión de funcionamiento electrónica24 V DC
Tolerancia de tensión de electrónica-15 % / +20 %
Consumo de corriente electrónica0.1 A
Tensión de servicio de los actuadores24 V DC
Tipo de protecciónIP65
Tiempo de aceleración1.2 s
Consumo de corriente máx. bobina individual0.1 mA
Ampliación de módulo E/S máx.6
Emisión perturbadora según normaEN 61000-6-4
Resistencia a interferencias según normaEN 61000-6-2
Conexión de comunicación 1, TipoHembrilla (female)
Conexión de comunicación 1, Tamaño de roscaM12x1
Conexión de comunicación 1, Número de polos4 polos
Conexión de comunicación 1, CodificaciónCodificado D
Conexión de comunicación 2, TipoHembrilla (female)
Conexión de comunicación 2, Tamaño de roscaM12x1