AVENTICS™ Filtro previo, Serie AS1-FLP R412014608

Número de pieza:

AVENTICS-R412014608

381,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
AS1-FLP-G014-PNB-AO-00,30

especificaciones

ComponentesFiltro previo
Recipienterecipiente de PC sin cesta de protección
OrificioG 1/4
Eficacia de filtración0.3 µm
Caudal nominal Qn350 l/min
Purga de condensadocompletamente automático, abierto sin presión
Presión de funcionamiento mín.1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.12 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
FluidoAire comprimido, Gases neutros
Alimentación de airea izquierda
Máx. clase de aire comprimido que se puede alcanzar según ISO 8573-1:20102 : - : 3
Filtro de volumen de recipiente12 cm³
Elemento filtranteintercambiable
Peso0.187 kg
Posición de montajevertical
Tipobloqueable
Material carcasaPoliamida
Material placa frontalAcrilonitrilo butadieno estireno
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno
Material recipientePolicarbonato
Material cartucho de filtroPapel impregnado