AVENTICS™ Manómetros, Serie PG1-INT R412014761

Número de pieza:

AVENTICS-R412014761

16,13 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
PG1-INT-STD-SO3-(0-12)

especificaciones

Tipo de construcción manómetroManómetro de membrana, para montaje en panel
Valor de escala0.25
Campo d'impiego mín.0 bar
Zona de utilización máx.12 bar
Gama de indicación min.0 bar
Gama de indicación max.12 bar
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.12 bar
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAire comprimido
Color de fondoBlanco
Unidad de la escala principal (exterior)bar
Color de la escala principal (exterior)Negro
Color de la agujaNegro
Peso0.024 kg
Material carcasaPoliamida
Material mirilla de inspecciónPolicarbonato
Material juntasCaucho de nitrilo butadieno