AVENTICS™ Válvula distribuidora 2x3/2, Serie CL03-EV R412017957

Número de pieza:

AVENTICS-R412017957

501,42 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CL03-EV 3/2OO-024DC/SS/IP69K

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Principio de conmutación2x 3/2 NO/NO, con reposición por resorte
LED indicador de estadoAmarillo
Principio de obturaciónhermetizante suave
Accionamiento auxiliar manualencajando
conexión de aire comprimido salidaØ 8
Caudal nominal Qn700 l/min
Presión de funcionamiento mín.-0.9 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Tipo de protección con conexiónIP65, IP67, IP69K
Protección contra inversión de polaridadProtegido contra inversión de polaridad
Tensión de servicio24 V DC
Tolerancia de tensión DC-15 % / +20 %
Pilotajeexterior
Anchura de válvula de pilotaje previo16 mm
Consumo de potencia DC0.35 W
Duración de conexión100 %
Tiempo de conexión típ.16 ms
Tiempo de desconexión típ.25 ms
CertificadosUR (Underwriters Laboratories)
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Peso0.165 kg
Material carcasaPoliamida reforzada con fibras de vidrio