AVENTICS™ acopladores de bus, serie AES R412018220

Número de pieza:

AVENTICS-R412018220

592,62 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
AES-D-BC-CANopen

especificaciones

VersiónAcoplador de bus
Protocolo bus de campoCANopen
E/A compatibleCon funcionalidad E/S
Conexión E/S512 entradas / 512 salidas
Enchufe de alimentación de tensión IN, TipoEnchufe
Enchufe de alimentación de tensión IN , Tamaño de roscaM12x1
Enchufe de alimentación de tensión IN, Número de polos4 polos
Enchufe de alimentación de tensión IN, CodificaciónCodificado A
Diseño de bus de campodiseño D
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Número de bobinas magnéticas máx.128
Número máx. de posiciones de la válvula64
Tensión de funcionamiento electrónica24 V DC
Tolerancia de tensión de electrónica-25 % / +25 %
Consumo de corriente electrónica0.1 A
Tensión de servicio de los actuadores24 V DC
corriente total para válvulas4 A
Tipo de protecciónIP65
Duración del ciclo a 256 bits< 1 ms
Tensión lógica/actuadorescon separación galvánica
DiagnósticoCortocircuito, Subtensión
Ampliación de módulo E/S máx.10
Emisión perturbadora según normaEN 61000-6-4
Resistencia a interferencias según normaEN 61000-6-2