AVENTICS™ Módulos E/S, Serie AES R412018234

Número de pieza:

AVENTICS-R412018234

272,67 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
AES-D-IO-16DI8M8

especificaciones

VersiónMódulos E/S
Tipo16DI8M8
E/A compatibleCon funcionalidad E/S
Versión de módulo E/Sentradas digitales
Conexión E/S16 entradas
Enchufe de alimentación de tensión IN, Tipointerior
conexión de señal E/A tipoHembrilla
conexión de señal E/A tamaño de roscaM8x1
conexión de señal E/A número de polos4 polos
Tiempo de filtrado3 ms
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Tensión de funcionamiento electrónica24 V DC
Tolerancia de tensión de electrónica-25 % / +25 %
Tipo de protecciónIP65
Corriente total de los sensores máx.1 A
Tensión lógica/actuadorescon separación galvánica
DiagnósticoCortocircuito
Emisión perturbadora según normaEN 61000-6-4
Resistencia a interferencias según normaEN 61000-6-2
Peso0.11 kg
Material carcasaPoliamida, reforzada con fibras de vidrio