AVENTICS™ módulos E/S, serie AES R412018243

Número de pieza:

AVENTICS-R412018243

314,02 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
AES-D-IO-16DI4M12

especificaciones

VersiónMódulos E/S
Tipo16DI4M12
Advertencia16 entradas / 16 salidas
E/A compatibleCon funcionalidad E/S
Versión de módulo E/Sentradas digitales
Conexión E/S16 entradas
Enchufe de alimentación de tensión IN, Tipointerior
conexión de señal E/A tipoHembrilla
conexión de señal E/A tamaño de roscaM12x1
conexión de señal E/A número de polosDe 8 polos
Tiempo de filtrado3 ms
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Tensión de funcionamiento electrónica24 V DC
Tolerancia de tensión de electrónica-25 % / +25 %
Tipo de protecciónIP65
Corriente total de los sensores máx.1 A
Tensión lógica/actuadorescon separación galvánica
DiagnósticoCortocircuito
Emisión perturbadora según normaEN 61000-6-4
Resistencia a interferencias según normaEN 61000-6-2
Peso0.11 kg
Material carcasaPoliamida, reforzada con fibras de vidrio