AVENTICS™ módulos E/S, serie AES R412018248

Número de pieza:

AVENTICS-R412018248

230,28 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
AES-D-IO-8DO8M8

especificaciones

VersiónMódulos E/S
Tipo8DO8M8
AdvertenciaMódulo combinado
E/A compatibleCon funcionalidad E/S
Versión de módulo E/Ssalidas digitales
Conexión E/S8 salidas
Enchufe de alimentación de tensión IN, Tipointerior
conexión de señal E/A tipoHembrilla
conexión de señal E/A tamaño de roscaM8x1
conexión de señal E/A número de polosDe 3 polos
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Tensión de funcionamiento electrónica24 V DC
Tolerancia de tensión de electrónica-25 % / +25 %
Corriente máx. por canal0.5 A
Tipo de protecciónIP65
Tensión lógica/actuadorescon separación galvánica
DiagnósticoCortocircuito, Subtensión
Emisión perturbadora según normaEN 61000-6-4
Resistencia a interferencias según normaEN 61000-6-2
Peso0.11 kg
Material carcasaPoliamida, reforzada con fibras de vidrio