AVENTICS™ Módulo Power Serie AES, M12x1 (4 polos) R412018267

Número de pieza:

AVENTICS-R412018267

220,44 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
AES-D-IO-POWER1-M12-A

especificaciones

VersiónMódulo Power
E/A compatibleCon funcionalidad E/S
Enchufe de alimentación de tensión IN, TipoEnchufe
Enchufe de alimentación de tensión IN , Tamaño de roscaM12x1
Enchufe de alimentación de tensión IN, Número de polos4 polos
Dirección de la alimentación de tensión UAa izquierda
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Tensión de funcionamiento electrónica24 V DC
Tolerancia de tensión de electrónica-25 % / +25 %
Tensión de servicio de los actuadores24 V DC
Tolerancia de tensión de los actuadores-10 % / +10 %
corriente total para válvulas0.166666667
Tipo de protecciónIP65
Corriente total de los sensores máx.4 A
Tensión lógica/actuadorescon separación galvánica
DiagnósticoSubtensión
Emisión perturbadora según normaEN 61000-6-4
Resistencia a interferencias según normaEN 61000-6-2
Peso0.15 kg
Material carcasaPoliamida, reforzada con fibras de vidrio