AVENTICS™ Conexiones por enchufe R412018618

Número de pieza:

AVENTICS-R412018618

32,24 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
AV-RED-DA06-2PC

especificaciones

FluidoAire comprimido
TipoConexión por enchufe Ø 6 mm, recta
Presión de funcionamiento mín.-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Cantidad de suministro2 Unidades
Material carcasaLatón
Material juntasCaucho de nitrilo