AVENTICS™ Sensor, Serie ST4 R412019489

Número de pieza:

AVENTICS-R412019489

51,91 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
ST4-R3-K05U-030

especificaciones

Montaje directo para la seriePRA, SSI, GSU, RTC, CKP, GPC, MSC, MSN, RCM, CVI
Montaje indirecto para la serieMNI, CSL-RD, ICM
Anchura de ranuraRanura C 4 mm
Cablecon cable
Tipo de contactoReed
Tensión de funcionamiento DC, mín.5 V DC
Tensión de funcionamiento DC, máx.30 V DC
Potencia de conexión3 W / 3 VA
CertificadosUL (Underwriters Laboratories), cULus, RoHS
Tipo de protecciónIP65, IP67
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Caída de tensión U con Imáx≤ 0,5 V
Tensión de conmutación DC, máx.0.13 A
Tensión de conmutación AC, máx.0.13 A
Precisión del punto de conmutación±0,1 mT
Lógica de conexiónNA (contacto de trabajo)
IndicadorLED
LED indicador de estadoAmarillo
Conexión eléctrica 2, tipoextremos de cables abiertos
Conexión eléctrica 2, número de polosDe 3 polos
Resistencia a cortocircuitoProtegido contra inversión de polaridad
Resistencia al choque30 g / 11 ms
Resistencia a las vibraciones10 - 55 Hz, 1 mm
Longitud del cable L5 m